Tapa de la carcasa - EH 35-C DS/ABS BK9005 - 2201751

Carcasa, orificio de conexión en ambos lados, Parte superior, color: negro, anchura: 35 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos EH
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de 22,5 mm ... 90 mm 90 mm
  • Clase de combustibilidad HB según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril o en la pared

Datos mercantiles

Clave de pedido 2201751
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356908306
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 15,430 g
Número de tarifa arancelaria 85472000