Conector de bus para carriles - ME 22,5 TBUS 1,5/4P1S RD - 2201735

La figura muestra la variante en gris claro

Conector de bus para carril para ME y ME-MAX, ancho de construcción: 22,5 mm, 4 polos paralelos y 1 polo en serie, color: rojo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de 12,5 mm a 90 mm, ampliable modularmente
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente con conector de bus integrado o con posibilidad de montaje sobre el carril
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2201735
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356905213