Conector de bus para carriles - ME 22,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY - 2201732

Conector de bus para carril para ME y ME-MAX, ancho de construcción: 22,5 mm, 4 polos paralelos y 1 polo en serie, color: gris claro (similar a RAL 7035)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2201732
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 39 (NTK-2014)
EAN 4046356905220
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,320 g