Tapa de la carcasa - BC 161,6 DKL R BK9005 - 2201664

Ninguna imagen disponible

Tapa de la caja, puenteado transversal: Carcasa de mont. para distrib., color: negro, anchura: 161,6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos BC
  • Conforme a la norma según DIN EN 43880
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de uno a nueve módulos (17,8 mm ... 161,6 mm) 161,6 mm)
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril o en la pared
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2201664
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356887076
Número de tarifa arancelaria 85389099