Almacén - SKBI 31 - 2201519

Bloque de tarjetas insertables 19", corriente nominal: 5 A, número de polos: 31, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2201519
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 776 (C-1-2013)
EAN 4017918053260
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 158,700 g
Número de tarifa arancelaria 85369010