Carcasa de mont. para distrib. - ME PLC 40 B BUS 50/40 GY7035 - 2201500

Parte inferior de la carcasa para conector de bus 50/40, color: gris luminoso

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME PLC
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en el ancho de construcción de 40 mm
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2201500
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 733 (C-1-2013)
EAN 4046356839686
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 190,300 g
Número de tarifa arancelaria 85472000