Componentes de carcasa para electrónica - ME PLC 40 CTRJ45 GY7035 - 2201495

Soporte de técnica de conexión para conexión RJ45, premontado con tapa y palanca de desbloqueo; incl. tapa ciega insertable y 2 conectores RJ45

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME PLC
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en el ancho de construcción de 40 mm
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2201495
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 733 (C-1-2013)
EAN 4046356838634
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 72,430 g