Componentes de carcasa para electrónica - ME PLC 40 CT36 GY7035 - 2201494

Soporte de técnica de conexión, montado completamente con 2 FKCN de 18 polos, tapa y palanca de desbloqueo; incl. tapa ciega insertable; carcasa de base adecuada: 1x CCDN 2,5/18-G1 P26 THR (1734436)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME PLC
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en el ancho de construcción de 40 mm
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2201494
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 733 (C-1-2013)
EAN 4046356838627
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 93,600 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar