Carcasa de base - MSTBO 2,5/ 2-G1R BK VPE500 - 2201391

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Carcasa de base para carcasa para electrónica ME/ME MAX
  • Número de polos 2 a 4
  • Dirección de conexión ortogonal a placa de circuito impreso
  • Paso de 5 mm

Datos mercantiles

Clave de pedido 2201391
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356791021
Número de tarifa arancelaria 85366930