Caja para electrónica - ME MAX 90 U-U1 KMGY VPE1 - 2201337

Carcasa completa con rendijas de ventilación, Carcasa completa, puenteado transversal: Conector de bus para carriles, color: gris claro, anchura: 90 mm, longitud: 99 mm, altura: 114,5 mm, número de polos conector transversal: 5

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME MAX
  • Montaje sencillo
  • Disponible en los anchos de construcción de 6,2 mm a 90 mm, ampliable modularmente
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia
  • Conexión enchufable en técnica de conexión por tornillo, resorte o conexión rápida
  • Conector a bus para carril simétrico opcional
  • Gran superficie frontal para conectores multipolares o elementos de operación y ajuste
  • Placa de circuito impreso de gran superficie con carcasas de dimens. compactas
  • Tapa ciega insertable fácilmente modificable y rotulable
  • Sencillo intercambio de módulos sin interrumpir la cadena de contacto
  • Tapa frontal transparente giratoria
  • Técnica de conexión fija o enchufable combinable para hasta tres niveles de conexión, en diferentes pasos
  • Contacto de tierra funcional opcional

Datos mercantiles

Clave de pedido 2201337
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356767125
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 108,330 g
Número de tarifa arancelaria 85389099