Caja para electrónica - ME MAX 22,5 U-U1 KMGY VPE1 - 2201318

Carcasa completa con rendijas de ventilación, Carcasa completa, puenteado transversal: Conector de bus para carriles, color: gris claro, anchura: 22,5 mm, longitud: 99 mm, altura: 114,5 mm, número de polos conector transversal: 5

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME MAX
  • Montaje sencillo
  • Disponible en los anchos de construcción de 6,2 mm a 90 mm, ampliable modularmente
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia

Datos mercantiles

Clave de pedido 2201318
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356766661
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 49,090 g
Número de tarifa arancelaria 85389099