Borne electrónico - FKDSO 2,5/ 4-L GN BD: S35-A2 - 2201309

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal: 320 V, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 60 °

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2201309
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356870474
Número de tarifa arancelaria 85369010