Borne para placa de circuito impreso - FKDSO 2,5 HV/ 3-L 7,5 GN - 2201134

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 630 V, paso: 7,5 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola. Artículo con salida lateral de pines

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Terminal impreso por resorte p. carcasas para electrónica ME/ME MAX
  • La tecnología Push-in permite una conexión sencilla
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2201134
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356733809
Número de tarifa arancelaria 85369010