Caja para electrónica - UM-ALU 4-72 PROFILE 95 - 2200919

Soporte, longitud: 95 mm, Parte inferior, color: color aluminio, anchura: 75 mm, altura: 29,4 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos UM-ALU
  • Perfil extruido de aluminio
  • Disponible en las longitudes de 42,5 mm ... 990 mm, opcionalmente puede prolongarse individualmente 990 mm, optional individuell ablängbar
  • Disponible en los anchos de construcción de 75 mm y 105 mm
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Protección CEM

Datos mercantiles

Clave de pedido 2200919
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 744 (C-1-2013)
EAN 4046356716499
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 73,000 g
Número de tarifa arancelaria 76042990