Componentes de carcasa para electrónica - HC-ALU 6-78 COVER GY - 2200896

, longitud: 15 mm,Soporte, Elemento lateral, color: gris, anchura: 101,9 mm, altura: 36,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos HC-ALU
  • Perfil extruido de aluminio
  • Disponible en las longitudes de 100 mm ... 1000 mm, opcionalmente puede prolongarse individualmente 1000 mm, optional individuell ablängbar
  • Disponible en los anchos de construcción de 53,5 mm ... 161 mm 161 mm
  • Grado de protección hasta IP65
  • Puede utilizarse como carcasa portátil y mural
  • Opcionalmente se suministran juntas CEM

Datos mercantiles

Clave de pedido 2200896
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 768 (C-1-2013)
EAN 4046356716772
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 111,800 g
Número de tarifa arancelaria 76169910

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar