Borne electrónico - FKDSO 2,5/ 3-R GN - 2200871

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal: 630 V, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 60 °

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Terminal impreso por resorte p. carcasas para electrónica ME/ME MAX
  • La tecnología Push-in permite una conexión sencilla
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2200871
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356697729
Número de tarifa arancelaria 85369010