Componentes de carcasa para electrónica - BC 107,6 OT U11 BK - 2200721

Ninguna imagen disponible

Carcasa, longitud: 89,7 mm, Parte superior, puenteado transversal: Carcasa de mont. para distrib., color: negro, anchura: 107,6 mm, altura: 62,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos BC
  • Conforme a la norma según DIN EN 43880
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de uno a nueve módulos (17,8 mm ... 161,6 mm) 161,6 mm)
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril o en la pared
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2200721
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356661201
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,660 g
Número de tarifa arancelaria 85472000