Caja para electrónica - ME 35 UT TBUS BU - 2200659

Carcasa, longitud: 99 mm, Parte inferior, color: azul, anchura: 35 mm, altura: 114,5 mm, número de polos conector transversal: 5

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de 12,5 mm a 90 mm, ampliable modularmente
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente con conector de bus integrado o con posibilidad de montaje sobre el carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2200659
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356649339
Número de tarifa arancelaria 85472000