Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBO 2,5/ 2-G1PR BK - 2200489

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 2, paso: 5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar, Artículo con salida lateral de pines

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Carcasa de base y conector para carcasa para electrónica ME y ME MAX
  • Dirección de conexión ortogonal a placa de circuito impreso
  • Paso de 5 mm
  • Número de polos 2 a 4
  • Protección contra contacto de dedos
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2200489
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356657297
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,340 g
Número de tarifa arancelaria 85366930