Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBO 2,5/ 4-G1PL BK - 2200485

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 4, paso: 5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar, Artículo con salida lateral de pines

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Carcasa de base y conector para carcasa para electrónica ME y ME MAX
  • Dirección de conexión ortogonal a placa de circuito impreso
  • Paso de 5 mm
  • Número de polos 2 a 4
  • Protección contra contacto de dedos
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2200485
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356657051
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,890 g
Número de tarifa arancelaria 85366930