Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBT 2,5 HC/ 2-STP BK - 2200484

La figura muestra la variante gris

Parte enchufable, corriente nominal: 16 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 2, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Carcasa de base y conector para carcasa para electrónica ME y ME MAX
  • Número de polos 2 a 4
  • Paso de 5 mm
  • Dirección de conexión ortogonal a placa de circuito impreso
  • Protección contra contacto de dedos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2200484
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356656962
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,500 g