Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBO 2,5/ 4-G1R BUGY - 2200385

Carcasa de base

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Carcasa de base para carcasa para electrónica ME/ME MAX
  • Paso de 5 mm
  • Número de polos 2 a 4
  • Dirección de conexión ortogonal a placa de circuito impreso

Datos mercantiles

Clave de pedido 2200385
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356577137
Número de tarifa arancelaria 85366930