Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBO 2,5/ 4-G1L OG - 2200383

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, montaje: Soldar, Artículo con salida lateral de pines

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Carcasa de base para carcasa para electrónica ME/ME MAX
  • Paso de 5 mm
  • Número de polos 2 a 4
  • Dirección de conexión ortogonal a placa de circuito impreso
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2200383
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356577113
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,910 g
Número de tarifa arancelaria 85366930