Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBO 2,5/ 3-G1L LBGY - 2200376

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, montaje: Soldar, Artículo con salida lateral de pines

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Carcasa de base para carcasa para electrónica ME/ME MAX
  • Paso de 5 mm
  • Dirección de conexión ortogonal a placa de circuito impreso
  • Número de polos 2 a 4
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2200376
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356577045
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,840 g
Número de tarifa arancelaria 85366930