Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBO 2,5/ 2-G1R GYWH - 2200365

Carcasa de base

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Carcasa de base para carcasa para electrónica ME/ME MAX
  • Número de polos 2 a 4
  • Dirección de conexión ortogonal a placa de circuito impreso
  • Paso de 5 mm

Datos mercantiles

Clave de pedido 2200365
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356576932
Número de tarifa arancelaria 85366930

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar