Borne para placa de circuito impreso - FKDSO 2,5/ 3-R KMGY - 2200317

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 22 A, tensión nominal: 250 V, paso: 5 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: gris claro. Artículo con salida lateral de pines

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Terminal impreso por resorte p. carcasas para electrónica ME/ME MAX
  • La tecnología Push-in permite una conexión sencilla
  • Paso de 5 mm
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2200317
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 153 (C-1-2013)
EAN 4046356563826
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,810 g
Número de tarifa arancelaria 85369010