Caja para electrónica - UM-PRO A/U N 73 CM - 2200310

Soporte, Cubierta, color: transparente, anchura: 73 mm, longitud: 1000 mm, altura: 24 mm, Nota: longitud máx. de la cubierta = longitud de la placa de circuito impreso - 19 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos UM-BASIC/UM-PRO
  • Perfil extruido de PVC (UM-BASIC) o de PA (UM-PRO)
  • Disponible en longitudes individuales
  • Disponible en los anchos de construcción de 72 mm, 108 mm y 122 mm
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2200310
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 748 (C-1-2013)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 39162000