Regleta de base - GMSTBO 2,5 HV/3-GL-7,25 THRR44 - 2200263

Carcasa de base, corriente nominal: 16 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, montaje: Componentes SMD/THT/THR con embalaje en cinta

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Números de polos 2 y 3 apta para anchuras de carcasa 17,5/35 mm o 22,5/45 mm
  • Apto para carcasa para electrónica ME/ME MAX
  • Conexión de enchufe por tornillo ortogonal
  • Forma de entrega: producto a granel en embalaje de cartón o embalaje en cinta para equipamiento automatizado
  • Paso 7,25 mm para la homologación UL 600 V sin restricciones
  • Apto para soldadura THR
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2200263
Unidad de embalaje 70 pcs
Cantidad de pedido mínima 70 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 511 (C-1-2013)
EAN 4046356545303
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,290 g
Número de tarifa arancelaria 85366930