Caja para electrónica - ME MAX 12,5 G 3-3 TBUS PGBU - 2200242

Ninguna imagen disponible

Carcasa, puenteado transversal: Conector de bus para carriles, número de polos conector transversal: 5

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME MAX
  • Montaje sencillo
  • Disponible en los anchos de construcción de 6,2 mm a 90 mm, ampliable modularmente
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia

Datos mercantiles

Clave de pedido 2200242
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356541329
Número de tarifa arancelaria 85389099