Componentes de carcasa para electrónica - UM-PRO LID-73 BK - 2200173

Soporte, longitud: 76 mm, Elemento lateral, color: negro, anchura: 9,95 mm, altura: 65,7 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos UM-BASIC/UM-PRO
  • Perfil extruido de PVC (UM-BASIC) o de PA (UM-PRO)
  • Disponible en longitudes individuales
  • Disponible en los anchos de construcción de 72 mm, 108 mm y 122 mm
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2200173
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 748 (C-1-2013)
EAN 4046356547635
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 17,280 g
Número de tarifa arancelaria 39269097