Regleta de base - GMSTBO 2,5 HV/ 2-GR-7,25 THR - 2199760

Carcasa de base, corriente nominal: 16 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, número de polos: 2, paso: 7,25 mm, montaje: SMD/THT/THR

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Números de polos 2 y 3 apta para anchuras de carcasa 17,5/35 mm o 22,5/45 mm
  • Apto para carcasa para electrónica ME/ME MAX
  • Conexión de enchufe por tornillo ortogonal
  • Forma de entrega: producto a granel en embalaje de cartón o embalaje en cinta para equipamiento automatizado
  • Paso 7,25 mm para la homologación UL 600 V sin restricciones
  • Apto para soldadura THR
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2199760
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 511 (C-1-2013)
EAN 4046356495325
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,560 g
Número de tarifa arancelaria 85366930

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar