Borne para placa de circuito impreso - MKDSO 2,5 HV/ 2L-7,5 KMGY - 2199676

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 630 V, paso: 7,5 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, color: gris claro. Artículo con salida lateral de pines

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Terminal impreso para carcasa para electrónica ME MAX
  • El terminal impreso es ortogonal en la placa de circuito impreso
  • Paso de 7,5 mm
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2199676
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 125 (C-1-2013)
EAN 4046356464260
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,830 g
Número de tarifa arancelaria 85369010