Empalmador de conectores - UHV 95-KH/M12 - 2130321

La figura muestra una combinación de las variantes UHV 95-AS/AS, UHV 95-KH/AS y UHV 95-KH/KH

Borne universal con conexión por espárrago, sección: 35 ... 95 mm², AWG: 2 ... 4/0, anchura: 40 mm, color: Gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Se pueden suministrar modelos con conexión directa o con terminal de cable así como el modelo mixto de ambas técnicas de conexión
  • Los bornes de potencia UHV ... se pueden obtener en varias variantes
  • Amplio surtido de accesorios, como p. ej., el carril de conexión para puenteado transversal, garantiza un cableado seguro y confortable de conductores de hasta 240 mm²

Datos mercantiles

Clave de pedido 2130321
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918053109
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 278,880 g
Número de tarifa arancelaria 85369010