Empalmador de conectores - UHV240-KH/KH - 2130198

La figura muestra una combinación de las variantes UHV 240-AS/AS, UHV 240-KH/AS y UHV 240-KH/KH

Borne universal con conexión por tornillo, sección: 70 - 240 mm², anchura: 53 mm, color: Gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Amplio surtido de accesorios, como p. ej., el carril de conexión para puenteado transversal, garantiza un cableado seguro y confortable de conductores de hasta 240 mm²
  • Se pueden suministrar modelos con conexión directa o con terminal de cable así como el modelo mixto de ambas técnicas de conexión
  • Los bornes de potencia UHV ... se pueden obtener en varias variantes

Datos mercantiles

Clave de pedido 2130198
Unidad de embalaje 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 555 (C-1-2017)
EAN 4017918052973
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 576,920 g
Número de tarifa arancelaria 85369010