Empalmador de conectores - UHV 25-AS/AS - 2130004

La figura muestra una combinación de las variantes UHV 25-AS/AS, UHV 25-KH/AS y UHV 25-KH/KH

Conector de alta intensidad con conexión por espárrago, sección transversal: 6 - 25 mm², AWG: 10 - 4, ancho: 26 mm, color: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Amplio surtido de accesorios, como p. ej., el carril de conexión para puenteado transversal, garantiza un cableado seguro y confortable de conductores de hasta 240 mm²
  • Los bornes de potencia UHV ... se pueden obtener en varias variantes
  • Se pueden suministrar modelos con conexión directa o con terminal de cable así como el modelo mixto de ambas técnicas de conexión

Datos mercantiles

Clave de pedido 2130004
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Página del catálogo Página 554 (C-1-2017)
EAN 4017918052782
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 101,320 g
Número de tarifa arancelaria 85369010