Conector enchufable para placa de circ. impreso - FMC 1,5/ 8-ST-3,5 BD:1-8 - 1999741

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 8, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, Color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1999741
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918978426
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!