Conector enchufable para placa de circ. impreso - GMSTB 2,5/ 3-ST-7,62 NZ:TIPO B - 1999398

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Paso más grande para requisitos de tensión elevados
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1999398
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918977047