Conector enchufable para placa de circ. impreso - DFK-MSTBVA 2,5/ 7-GF-5,08 1357 - 1999372

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa pasamuros, corriente nominal: 12 A, número de polos: 7, paso: 5,08 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La conexión de cable en el lado interior del equipo permite un posicionamiento flexible del pasamuros
  • Libre elección: conexión por soldadura fija o conexión de enchufe plano normalizada
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1999372
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918976903
Número de tarifa arancelaria 85366930