Regleta de base - MSTBA 2,5/ 7-GS-5,08 - 1999304

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 7, paso: 5,08 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1999304
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918976972
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,980 g
Número de tarifa arancelaria 85366930