Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 5-GS-3,81 - 1998522

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 5, paso: 3,81 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1998522
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918965617
Número de tarifa arancelaria 85366930