Conector enchufable para placa de circ. impreso - FRONT-MC 1,5/13-ST-3,81 BK NZ - 1998438

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1998438
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918964795