Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/ 4-ST BKCP1,4 BD16-13SO - 1998331

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 4, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1998331
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918964429
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!