Regleta de base - MCV 1,5/12-GF-3,81 AU - 1997853

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 8 A, número de polos: 12, paso: 3,81 mm, Color: verde, superficie contactos: Oro, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1997853
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918963699
Número de tarifa arancelaria 85366930