Regleta de base - MCV 1,5/ 4-G-3,5 THT-R32 - 1997798

Carcasa de base, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 4, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, Encontrará más información para el usuario y recomendaciones de diseño sobre la tecnología Through Hole Reflow en 'Downloads'

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1997798
Unidad de embalaje 200 pcs
Cantidad de pedido mínima 200 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 163 (CC-2009)
EAN 4046356038201
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,290 g