Regleta de base - MC 1,5/11-GF-3,81 THT-R72 - 1996621

Carcasa de base, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 11, paso: 3,81 mm, Color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, Encontrará más información para el usuario y recomendaciones de diseño sobre la tecnología Through Hole Reflow en 'Downloads'

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1996621
Unidad de embalaje 380 pcs
Cantidad de pedido mínima 380 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 163 (CC-2009)
EAN 4017918988135
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g