Conector enchufable para placa de circ. impreso - IPC 16/ 4-ST-10,16 CP BDNZ632 - 1995554

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 76 A, número de polos: 4, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: plata

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1995554
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918992859