Conector macho - PST 1,0/ 7-3,5 R56 - 1995538

La figura muestra una variante de 8 polos del artículo en embalaje en cinta

Carcasa de base, corriente nominal: 6 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 250 V, número de polos: 7, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, La corriente máxima depende del conector empleado. De los dos valores de corriente, es determinante el valor más bajo para el conector y el conector macho. El conector macho está fabricado en plástico resistente a altas temperaturas, con lo cual es adecuado para el proceso de soldadura por reflujo.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1995538
Unidad de embalaje 250 pcs
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 433 (C-1-2013)
EAN 4017918995515
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,800 g