Conector macho - PST 1,0/ 4-3,5 R24 - 1995525

La figura muestra una variante de 8 polos del artículo en embalaje en cinta

Conector macho, corriente nominal: 6 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 250 V, número de polos: 4, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, La corriente máxima depende del conector empleado. De los dos valores de corriente, es determinante el valor más bajo para el conector y el conector macho. El conector macho está fabricado en plástico resistente a altas temperaturas, con lo cual es adecuado para el proceso de soldadura por reflujo.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Adecuado para procesos de soldadura por ola y reflujo
  • Geometría de la clavija óptima para todos los conectores pinstrip COMBICON
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1995525
Unidad de embalaje 330 pcs
Cantidad de pedido mínima 330 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 433 (C-1-2013)
EAN 4046356009737
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,650 g