Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKCVR 2,5/ 5-ST-5,08 BG NZC299 - 1995101

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 5, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: gris guijarro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1995101
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918991388