Conector enchufable para placa de circ. impreso - FRONT-GMSTB 2,5/10-ST-7,62 SET - 1994869

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 10, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo frontal, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1994869
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918986865